К архивным публикациям СМИ

Высокопроизводительные реле для больших нагрузок постоянного тока

13.06.2016

Высокопроизводительное реле  

Новые высокопроизводительные реле совместимы с релейной системой RIFLINE complete

Система промышленных реле RIFLINE complete компании Phoenix Contact включает теперь новые одиночные реле.

Они рассчитаны на переключение высоких нагрузок постоянного тока до 16 A и имеют универсальное назначение в качестве интерфейсных модулей. Встроенная искрогасительная катушка защищает контакты от чрезмерного износа в процессе отключения. Таким образом повышается срок службы электрических реле. Кроме того, они обладают хорошей устойчивостью к пиковым значениям тока и напряжения благодаря использованию высококачественного материала для контактов. Электромеханические высокопроизводительные реле оснащаются двумя соединенными последовательно замыкающими контактами. Они поставляются в разном исполнении для различных напряжений.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.