К архивным публикациям СМИ

Винтовые крепления корпуса для держателей контактов THR и SMD

23.11.2015

Винтовые крепления корпуса M8/M12 для держателей контактов THR и SMD  

Винтовые крепления корпуса M8/M12 для держателей контактов THR и SMD

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент винтовых креплений корпуса для приборных штекерных разъемов из двух частей, добавив исполнения для монтажа на задней стенке.

Быстро, экономично и надежно: новая система винтовых креплений корпуса для штекерных разъемов М8 и М12, состоящих из двух частей, сочетает в себе удобство автоматической пайки и надежность определенных приборных разъемов. Винтовые крепления корпуса допускают комбинированную комплектацию печатной платы держателем контактов под пайку THR, волной припоя, а также SMD. Заданное положение печатной платы относительно корпуса устройства сохраняется благодаря монтажу на задней стенке. Исполнения M12 обеспечивают наивысшую гибкость: вы можете выбирать между стандартным винтовым фиксатором и особо удобным быстрым фиксатором SPEEDCON. Для держателей контактов M8 имеются винтовые крепления корпуса со стандартным фиксатором.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.