К архивным публикациям СМИ

Новые многофункциональные индикаторы параметров процесса

30.09.2016

Многофункциональный индикатор аналоговых значений измерения  

Новые многофункциональные цифровые индикаторы параметров процесса

Многофункциональные цифровые индикаторы семейства FA MCR предназначены для отображения, регистрации и контроля различных аналоговых сигналов.

Данные устройства рассчитаны на применение в системах, требующих единовременного отображения и обработки сигналов. Преимуществом при этом является возможность подключения датчиков различных типов, при необходимости, с питанием датчика. Индикаторы параметров процесса оснащены двумя релейными выходами с переключающим контактом и одним аналоговым выходом. Благодаря компактным размерам корпуса и вставным соединительным клеммам, устройства отличаются простотой установки и обслуживания. Конфигурирование осуществляется при помощи клавиатуры или программного обеспечения FDT/DTM. Технологические параметры и гистограмму с порогами переключения можно свободно выводить на экран и снабжать метками. В случае возникновения аварийной ситуации, подсветка индикатора меняет свой цвет, что позволяет с легкостью отследить неисправность. В ассортименте представлены устройства индикации как для установки в полевых условиях, так и в электротехнических шкафах.

Цифровые индикаторы параметров процесса FA MCR также доступны и Ex (ia) – исполнении, что позволяет применять их в искробезопасных цепях.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.