К архивным публикациям СМИ

M12 POWER: разъемы питания становятся еще меньше

25.07.2019

Сборные соединители M12 POWER с компактным обжимным соединением  

Кабельные разъемы M12 Power с разным количеством контактов и кодировкой (новое исполнение с обжимными контактами).

Новые соединители M12 Power с обжимным соединением от Phoenix Contact предлагают высокую мощность при компактных размерах.

Компактные экранированные соединители обеспечивают Вашим двигателям и устройствам питание до 16 А / 690 В. В зависимости от приложений (для питания постоянным или переменным током) доступны на выбор разъемы с различным количеством контактов и кодировкой.

Благодаря надежному соединению провода с контактом при применении технологии обжима они также оптимально подходят для высоких ударных и вибрационных нагрузок при использовании в ж/д отрасли, например, на подвижном составе. Даже при высоких механических нагрузках подсоединение экрана кабеля остается надежным.

Если Вам необходимо подготавливать проводники в больших количествах, то обжимное соединение дает возможность как ручного монтажа, так и автоматизированного. Соединители M12 Power подходят для кабелей диаметром от 6,5 мм до 13 мм и сечением жилы от 1,5 мм² до 2,5 мм².
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.