К архивным публикациям СМИ

Простой способ измерения погодных данных

21.06.2016

Метеорологическая станция  

Предустановленное решение для измерения погодных данных

Phoenix Contact предлагает предустановленное и проверенное решение для измерения погодных данных. К метеорологической станции можно подключить несколько обычных датчиков через стандартные интерфейсы.

Датчики измеряют скорость и направление ветра, температуру, интенсивность излучения, влажность воздуха и количество осадков. Эти погодные данные могут использоваться, например, чтобы рассчитать производительность фотогальванической установки и оперативно отреагировать на отклонения от ожидаемого объема энергии. Все электрические компоненты станции защищены от перенапряжений. Отдельные датчики с легкостью настраиваются через веб-интерфейс. Поэтому для ввода в эксплуатацию метеорологической станции не требуется никаких знаний в области программирования. Собранные данные передаются в систему SCADA, установленную в центральном диспетчерском пункте, через соответствующий интерфейс с целью мониторинга и управления. При отсутствии соединения для передачи данных в систему SCADA данные хранятся на контроллере в течение одной недели.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.