К архивным публикациям СМИ

DC/DC-конвертер для солнечных батарей

04.07.2016

В серии UNO POWER появился конвертер, преобразующий напряжение до 1000 VDC напрямую в 24 VDC для питания системы управления.

Обычно для питания автоматики в коммутационных боксах фотогальванических установок используется дополнительная линия питания 230 VAC, что приводит к повышенным затратам на монтаж такой системы. Теперь с новым конвертером UNO-PS/350-900DC/24DC/60W (арт. 2906300) можно получить 24 VDC напрямую от солнечной батареи, напряжение которой может доходить до 1000 В. Таким образом, отпадает необходимость в прокладке линии питания 230 VAC и снижаются затраты на монтаж.

Диапазон входных напряжений конвертера составляет от 300 до 1000 VDC, а выходная мощность – 60 Вт. Компактный корпус 55 х 90 х 84 мм и широкий температурный диапазон от -25 до +70 °С позволяют размещать его в малогабаритных уличных коммутационных боксах.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.