К архивным публикациям СМИ

Логический модуль PLC с твердотельным реле для надёжной передачи коротких сигналов

29.01.2014

В некоторых специфических приложениях сигнал от датчика имеет очень малую длительность, и обеспечить надёжную его передачу в систему управления нелегко.

Используя модуль серии PLC на основе оптрона, гарантируется измерение импульсов длительностью > 0,1 мс, причём выходной сигнал можно удлинять до 10...2550 мс, обеспечивая при этом надёжную гальваническую развязку.
Все функции реализованы в корпусе шириной всего 6,2 мм, причём параметры модуля могут быть легко изменены с помощью миниатюрных DIP-переключателей, а светодиодная индикация позволит чётко идентифицировать состояние модуля.
Новый модуль является частью релейной системы PLC, которая образует надёжный интерфейс между устройствами управления и полевыми устройствами. Релейные модули могут использоваться в комплекте с электромеханическими или твердотельными реле и поставляются со всеми распространёнными номиналами управляющего напряжения.
Более подробную информацию по модулю удлинения импульсов и остальным компонентам релейной системы PLC. Вы можете найти на нашем сайте или запросить в группе технической поддержки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.