К архивным публикациям СМИ

Модульная концепция сотовых клемм с инновационной системой цветовой кодировки

15.06.2015

Сотовые клеммы PTMC  

Сотовые элементы просто и надежно фиксируются и предусматривают возможность кодировки при помощи одиннадцати цветов на выбор.

В новых сотовых клеммах PTMC с зажимом push-in от Phoenix Contact благодаря модульной концепции и компактной конструкции плотность монтажа при формировании распределительной разводки в обрабатывающих системах повышается на 20 %.

Сотовые элементы просто и надежно фиксируются и предусматривают возможность кодировки при помощи одиннадцати цветов на выбор. Это позволяет формировать наглядную и безошибочную разводку. Соответствующая области применения блочная структура образует стабильную и устойчивую к кручению сотовую конструкцию. Рядом с гнездами находятся свободно доступные контрольные отводы длиной 2,3 мм для удобной проверки при помощи стандартных принадлежностей. Готовые сотовые клеммы поставляются в исполнении с четырьмя или шестью зажимами push-in на элемент и 32, 48 и 80 контактами. Возможен прямой монтаж, монтаж на 19-дюймовую стойку или установка на монтажную рейку.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.