К архивным публикациям СМИ

Двухъярусные универсальные винтовые клеммы с ножевым размыкателем

12.01.2015

Двухъярусные винтовые клеммы с ножевым размыкателем  

Однозначная идентификация ярусов благодаря их смещению и цветовой маркировке, а также цветные ножевые размыкатели

В наличии различные варианты компактных двухъярусных разделительных клемм с одним или двумя ножевыми размыкателями UTT 2,5-2MT-P/P от Phoenix Contact для проводников до 4 мм².

Экономящая пространство конструкция с делением 5,2 мм обеспечивает высокую плотность при разводке функций управления. Смещение ярусов обеспечивает возможность свободного и удобного доступа к нижнему уровню даже при полном заполнении монтажного пространства, что особенно удобно при проведении контроля. Для решения различных коммутационных задач в КИПиА могут использоваться разделительные штекеры, проходные металлические части, штекеры конструктивных элементов для беспаечного монтажа электронных компонентов или штекерного держателя стеклянных трубчатых предохранителей 5x20. Подключение измерительных приборов производится с помощью винтов со встроенным тестовым гнездом, таким образом измерение напряжения или тока может быть произведено в любое время без прерывания работы системы.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.