К архивным публикациям СМИ

Новые QUINT POWER уже на складе в Москве!

28.07.2016

Ходовые модели источников питания QUINT 4-го поколения поступили на Московский склад ООО «Феникс Контакт РУС».

В новом поколении QUINT POWER расширенные возможности диагностики состояния источника питания сочетаются с гибкостью их настройки под Ваши индивидуальные требования, а более высокая перегрузочная способность позволяет уверенно запускать емкостные нагрузки.

На складе в Москве поддерживается запас однофазных источников питания QUINT4 с выходным напряжением 24 В и выходными токами 5 А, 10 А и 20 А:

QUINT4-PS/1AC/24DC/5 (арт. 2904600)

QUINT4-PS/1AC/24DC/10 (арт. 2904601)

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 (арт. 2904602)
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.