К архивным публикациям СМИ

Функциональная безопасность в сигнальных установках

24.06.2019

Сигнальная лампа типа 200S  

Сигнальная лампа типа 200S для морских приложений

Phoenix Contact представляет сигнальные лампы типа 200S, обеспечивающие высокий уровень безопасности в морских сигнальных установках.

Интегрированная автономная функция мониторинга позволяет выполнять безопасную диагностику светодиодных ламп согласно стандарту в области безопасности МЭК-61508.

Освещение на базе светодиодной технологии обеспечивает преимущества благодаря экономичности и долговечности сигнальной установки.

Сигнальные лампы 200S позволяют решить вопрос соответствия светодиодной технологии требованиям стандарта в области безопасности до SIL 2 или уровня эффективности защиты D. Коммуникационные интерфейсы предоставляют многочисленные диагностические и статусные данные ламп. Если работоспособность ламп не соответствует требованиям, установка переходит в безопасное состояние. Прочный алюминиевый корпус класса защиты IP65 позволяет использовать лампы в жестких внешних условиях водных путей.

Компания Phoenix Contact предлагает комплексный пакет реализации мер функциональной безопасности всей сигнальной системы с учетом параметров ламп. Специально для сигнальных систем компания поставляет блоки и шкафы управления, готовые кабельные разводки, обеспечивающие простой и быстрый ввод в эксплуатацию сигнальной установки без дополнительного программирования.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.