К архивным публикациям СМИ

Корпус штекерного соединителя с боковым и прямым направлением отвода кабеля

11.09.2015

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON EVO  

Корпуса TWIN с двумя гибкими кабельными отводами

Phoenix Contact расширила ассортимент промышленных штекерных соединителей HEAVYCON EVO тремя корпусами TWIN.

Новые корпуса поставляются в размерах от B10 до B24 с поперечной защелкой и двумя различно обозначенными кабельными вводами. Подходящие кабельные вводы с байонетным креплением от M20 до M40 могут использоваться как для прямого, так и для бокового ввода кабеля в одном корпусе. Особенно при работе с модульными контактными вставками, в которых часто в корпус штекерного разъема должны вводится разные кабели для передачи сигналов, данных, питания и пневматики, корпуса TWIN являются хорошей альтернативой защитным рукавам или специальным корпусам с индивидуальными кабельными вводами. Включая в себя сравнительно небольшое количество отдельных деталей, система обеспечивает высокую гибкость с точки зрения кабельных вводов и направлений отвода кабеля. Помимо этого, направление отвода кабеля можно изменить на месте. Материал, из которого изготовлен корпус, превосходно подходит для экстремальных условий эксплуатации в промышленности. Корпуса соответствуют требованиям класса защиты IP65/66.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.