К архивным публикациям СМИ

Клеммы для солнечных электростанций

27.03.2019

Клеммы для солнечных электростанций

Коммутационный шкаф постоянного тока

Phoenix Contact представляет новые клеммы для установки предохранителей в электрические цепи с напряжением 1000 и 1500 В, отличающиеся не только первоклассным качеством, но и выгодными ценами.

В настоящее время наблюдается активное развитие альтернативной энергетики в России. Появляются новые проекты, в частности, по созданию солнечных электростанций (СЭС).

Для проектировщиков и системных интеграторов, работающих в данной области, компания Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент комплектующих, а также готовые корпусные решения. Например, клеммы на DIN-рейку для установки плавких предохранителей размером 10,3х38 мм, которые применяются в коммутационных шкафах постоянного тока (англ. string combiner box).

Клеммы Phoenix Contact отличаются не только первоклассным качеством, но и доступными ценами:

  • PT 10,3-HESI 1000V – 3062142 – клемма с пружинными Push-in зажимами
  • UK 10,3-HESI A 1500V – 1069842 – клемма с винтовыми зажимами

Также доступны варианты клемм со светодиодной индикацией перегорания предохранителей.
Можно выбрать и сами предохранители 10,3х38 мм номиналом тока до 30 А.

С полным перечнем клемм и другого оборудования Phoenix Contact для оснащения солнечных электростанций можно ознакомиться в тематическом разделе сайта, нажав на кнопку «Подробнее».
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.