К архивным публикациям СМИ

Выход новой версии PC WORX 6.30

22.07.2013

PC WORX 6.30

Произошло обновление комплексного пакета программ для систем автоматизации Phoenix Contact.

 AUTOMATIONWORX Software Suite 2013 включает в себя следующее программное обеспечение:


- PC WORX - универсальная среда программирования для контроллеров всех классов производительности;
- PC WORX EXPRESS – бесплатная среда программирования для контроллеров класса 100;
- DIAG+ - средство диагностики модулей ввода/вывода Inline и INTERBUS;
- VISU+ - система визуализации;
- WEBVISIT - инструмент для создания Web-интерфейса контроллера;
- AX OPC SERVER.

Новые возможности PC WORX 6.30:
- поддержка контроллеров Axionontrol  AXC 1050;
- возможность инициализации при старте контроллера многоэлементных переменных – массивов и структур данных.


Среда программирования PCWORX позволяет создавать программы для контроллеров Phoenix Contact как в графическом виде (FBD и Ladder), так и в текстовом (Instruction List и Structured Text) на языках стандарта IEC 61131. Функции автодополнения и подсветки синтаксиса ускоряют  написание кода. Онлайн режим, анализ изменения переменных в виде тренда, пошаговая отладка и сравнение проекта с выполняемой программой возможны при подключении к контроллеру через Ethernet.

Библиотека готовых функциональных блоков и примеров позволяет быстро дополнить Вашу программу требуемыми возможностями: связь по Modbus/TCP, Modbus RTU, IEC 60870-101/103/104, SMS, SQL, регулирование PID, нормализация аналогового сигнала.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.