К архивным публикациям СМИ

Многополюсные контактные вставки push-in для промышленных штекерных соединителей

29.05.2018

Многополюсные контактные вставки push-in  

Простая установка без инструмента с помощью зажимов push-in

Новые 12-полюсные модульные контактные вставки push-in позволяют легко подключать в одном штекерном соединителе B24 до шести модулей с общим числом сигнальных контактов до 72.

Экономьте место благодаря особо компактной камере зажима и воспользуйтесь преимуществами высокой плотности монтажа. Раньше это было возможно только с классическими обжимными контактами. Благодаря технологии push-in проводники сечением до 1,5 мм² подключаются без инструментов. Вставки обеспечивают надежную передачу сигналов до 10 A и 250 В. Вставки в сочетании с дополнительными модулями позволяют создавать индивидуальные штекерные соединители. Результат — сверхкомпактный модульный интерфейс в одном корпусе. Исполнение штырьков и гнезд рассчитано на корпуса серии B и совместимо с распространенными на рынке модулями с обжимными контактами.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.