К архивным публикациям СМИ

Новые корпуса ME-IO для контроллеров

24.06.2016

Серия корпусов ME-IO  

ME-IO: оптимальное системное решение для создания индивидуальных электронных модулей

Phoenix Contact расширяет серию корпусов ME-IO новыми моделями шириной 18,8мм, 37,6 мм и 75,2 мм.

Новые корпуса могут вмещать печатные платы как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Большой размер фронтальной панели для корпуса шириной 75,2 мм позволяет размещать дополнительные дисплеи, элементы управления и разъемы для передачи данных. Также в модели L (с занижением высоты) можно интегрировать разъемы RJ45 и D-SUB, для более компактной прокладки соответствующих интерфейсных кабелей. Таким образом, серия корпусов оптимально рассчитана на решение комплексных задач управления и обмена данными. Линейка корпусов и дополнительных элементов ME-IO включает более 100 системных компонентов, различные конструкции корпуса и соответствующие принадлежности, например откидные маркировочные крышки. Серия ME-IO является оптимальным решением для производителей устройств при создании индивидуальных электронных модулей.

Основные характеристики:

  • ширина: 18,8 мм, 37,6 мм и 75,2 мм;
  • глубина: 77 мм;
  • высота: 124 мм;
  • возможна комбинация разъемов с шагом 5 мм (на 4 контакта) и 3,5 мм (6 контактов);
  • формфактор: ME-IO 18,8 - расширяемый;
  • цвет корпуса: светло-серый RAL 7035 (другие корпуса доступны по запросу).
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.