К архивным публикациям СМИ

Многоканальные панели автоматических защитных выключателей

12.01.2015

Панели автоматических защитных выключателей с термомагнитными и электронными автоматами  

Панели автоматических защитных выключателей могут собираться индивидуально

В наличии новые многоканальные панели автоматических защитных выключателей производства Phoenix Contact с 4, 8 и 12 каналами.

За счет индивидуального оснащения термомагнитными или электронными защитными выключателями данные панели находят универсальное применение. Они особенно подходят для использования в машиностроении, системах управления и производстве. Благодаря центральному распределению потенциалов к каждому каналу можно подсоединить до четырех потребляющих устройств. Это сводит к минимуму затраты на монтаж с одновременной экономией пространства по сравнению с обычными установками. Кроме индивидуальной защиты панели обеспечивают возможность подключения безопасных релейных контактов. Таким образом обеспечиваются удобные условия для интеграции соответствующих цепей тока в систему безопасности. Кроме того, это обеспечивает надлежащую защиту коммутационных контактов цепей активации. В следствие высокой нагрузочной способности по току, возможно запитывание до 60 А.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

«Деловое утро» с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. на РБК ТВ

Cегодня 02.12.2015 г. в программе «Деловое утро» на РБК ТВ в прямом эфире состоялось интервью с генеральным директором компании «Феникс Контакт РУС» Семеновой Еленой Владимировной.

Интервью
Подробнее

Распределительный соединитель с зажимом push-in

Фронтальное подключение: простая, наглядная и цветная кодировка.

Распределительный соединитель с зажимом push-in
Узнать больше

Интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. в газете РБК «Автоматизация производства»

Сегодня 07.12.2015 г. вышло в свет тематическое приложение газеты РБК «Автоматизация производства», в котором опубликовано интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС».

Интервью в газете РБК «Автоматизация производства»
Подробнее