К архивным публикациям СМИ

Гибкость плюс эффективность: обжимные клещи с поворотной матрицей

28.05.2018

CRIMPFOX DUO 10: гибкость плюс эффективность  

Благодаря эргономичной форме CRIMPFOX DUO 10 идеально лежит в руке

Новые CRIMPFOX DUO 10 — обжимные клещи для гибкого применения. Поворотная матрица позволяет производить фронтальный или боковой обжим кабельных гильз.

При нажатии на выделенную цветом кнопку разблокировки матрицу можно повернуть в необходимое направление. Стопор надежно фиксирует ее в занимаемом положении.

Благодаря саморегулирующемуся механизму инструмент уверенно обрабатывает и кабельные наконечники TWIN. Клещи CRIMPFOX DUO 10 позволяют работать в большом диапазоне сечений: от 0,14 до 10 мм².

Благодаря удачному распределению веса и эргономичной форме обжимные клещи удобно лежат в руке и являются самым легким и компактным инструментом на рынке. Для использования CRIMPFOX DUO 10 требуются самые минимальные усилия. Клещи не вызывают усталости и обеспечивают великолепный результат работы.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.