К архивным публикациям СМИ

Клеммы для подключения источников бесперебойного питания (ИБП)

28.10.2016

схема  

Схема возможного применения клемм

Компания Phoenix Contact представляет Вашему вниманию новые винтовые трёхъярусные клеммы UT 6-3L – арт. 3046703.

Компания Phoenix Contact представляет Вашему вниманию новые винтовые трёхъярусные клеммы UT 6-3L – арт. 3046703.

Эти клеммы будут удобны для параллельного подключения аккумуляторов источников бесперебойного электропитания.

Все цепи каждого аккумулятора подключаются к одной клемме, что удобно для обслуживания и контроля.

Данные клеммы позволяют подключать провода сечением до 10 мм кв., что крайне удобно, т.к. для подключения аккумуляторов обычно выбирают провода более крупного сечения, чем в обычных цепях.

Клемма UT 6-3L выдерживает продолжительную токовую нагрузку в 50 А и напряжение в цепи 1000 В.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.