К архивным публикациям СМИ

Мощный молниезащитный разрядник для систем 400/690 В

14.03.2016

Штекерные УЗИП с интегрированным входным предохранителем для систем 400/690 В  

Штекерные УЗИП с интегрированным входным предохранителем для систем 400/690 В

В рамках Light + Building 2016 Phoenix Contact впервые представляет новые штекерные молниезащитные разрядники типа 1 со встроенным входным предохранителем для номинального тока до 400/690 В.

В высокоэффективных устройствах защиты используются технология Safe Energy Control (SEC) и искровой разрядник без сетевых сопровождающих токов. Молниезащитные разрядники позволяют экономить до 66 процентов места по сравнению с обычной установкой УЗИП и отдельного предохранителя. Благодаря отказу от отдельного входного предохранителя разрядника пользователь экономит до 20 процентов на стоимости оборудования. Фиксаторы с инновационной технологией push-pull обеспечивают быстрое и простое извлечение и установку защитных штекеров в процессе обслуживания. Кроме того, фиксаторы удерживают штекеры в базовом элементе в процессе отвода напряжения или при сильных вибрациях.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.