К архивным публикациям СМИ

ПО для сетевого управления FL Network Manager 2.0

07.12.2018

Программа FL Network Manager  

Программа FL NETWORK MANAGER была расширена полезными функциями

Phoenix Contact представляет новую версию программного обеспечения для управления сетью FL NETWORK MANAGER с расширенным функционалом.

Данное программное обеспечение поддерживает не только стандартные функции, — сканирование сети, присвоение IP-адресов, обновление микропрограммного обеспечения — но и одновременную настройку конфигурации нескольких устройств. Также в программу добавлена возможность написания сценариев для SNMP. Таким образом, можно настраивать конфигурацию и выполнять диагностику любых устройств, поддерживающих протокол SNMP вне зависимости от их производителя.

Поддержка SNMPv3 позволяет осуществлять безопасный обмен кодированными данными между ПО и сетью с целью ее конфигурирования. Дополнительная защита обеспечивается благодаря применению пароля и кодированию отдельных проектов, доступ к которым предоставляется только уполномоченным лицам.

С конца октября 2018 г. цифровой продукт FL Network Manager доступен в нашем в электронном магазине. Для первичного ознакомления с возможностями программы, Вы можете скачать актуальную демо-версию на нашем сайте, а также посмотреть обучающие видеоролики, посвященные работе с данным ПО, на нашем YouTube-канале.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.