К архивным публикациям СМИ

Релейные модули RIFLINE Complete с винтовыми зажимами на складе в Москве!

27.04.2018

Рады сообщить, что теперь на московском складе ООО «Феникс Контакт РУС» поддерживаются наиболее популярные версии промышленных релейных модулей RIFLINE Complete с винтовыми зажимами.

Постоянный складской запас включает в себя наиболее востребованные версии реле с 1-м, 2-мя и 4-мя перекидными контактами и катушками с номинальным напряжением 24 В DC и 230 В АС. Кроме того, в значительном количестве на складе присутствуют и отдельные колодки форм-факторов от RIF-0 (для компактных интерфейсных  реле шириной 6,2 мм), RIF-1 (для установки реле с 1 или 2 перекидными контактами и коммутационным током до 6 А), а также RIF-2 (для установки реле с 2-мя или 4-мя перекидными контактами).  
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.