К архивным публикациям СМИ

Контактные вставки push-in для промышленных штекерных разъемов

03.04.2017

Контактные вставки с технологией соединения push-in  

Простое подключение без инструмента

Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент контактных вставок push-in для промышленных разъемов стандартных корпусов.

Новые контактные вставки PT-TWIN — первые контактные вставки с технологией push-in и двойным зажимом провода. Они позволяют с легкостью и без инструментов подсоединять к одной точке подключения два провода. Это экономит время, место и уровни распределения. Перемычки обеспечивают возможность разветвления потенциалов прямо в штекерном разъеме. Это открывает новые решения для передачи питания и формирования многополюсной сигнальной разводки. В ассортименте вставки PT-TWIN с постоянным количеством контактов и в модульном исполнении для корпусов серии В. Для компактных корпусов серии D впервые представлены вставки с зажимом push-in. Все контактные вставки соответствуют рыночному стандарту. Их можно комбинировать с другими корпусами и технологиями соединения.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.