К архивным публикациям СМИ

Многофункциональный модуль таймера для реле серии RIFLINE

22.07.2013

Многофункциональный модуль RIF-T3-24UC может устанавливаться на релейные модули RIF и позволяет получить из стандартного промежуточного реле многофункциональное реле времени.

 Этот модуль совместим с релейными модулями с входом 24 В постоянного тока.
Один модуль может быть настроен на работу в одном из трёх функциональных режимов: включение с заданной задержкой времени; отключение с заданной задержкой времени и  циклический режим.

 Миниатюрные DIP-переключатели позволяют задать временной интервал в одном из четырёх диапазонов от 0.5 секунд до 100 минут, а более точная настройка времени осуществляется с помощью потенциометра. Светодиод в верхней части модуля позволяет контролировать состояние реле и сигнализирует о некорректных настройках.  


Многофункциональными модулями таймера могут укомплектовываться различные релейные модули новой  серии RIFLINE complete, от миниатюрных RIF-1 до мощных RIF-4.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.