К архивным публикациям СМИ

Новые гибридные штекерные разъемы М40 для передачи сигналов, данных и питания

29.11.2016

Новые гибридные штекерные разъемы М40 для передачи сигналов, данных и питания  

M40 HYBRID: передача сигналов, данных и питания всего в одном штекерном разъеме

При помощи всего одного гибридного штекерного разъема M40 HYBRID от Phoenix Contact можно безопасно передавать сигналы, данные и питание.

Круглые разъемы рассчитаны на токи до 70 A и напряжения до 630 В перем. тока или 850 В пост. тока. Поэтому разъемы класса защиты IP65/67 наилучшим образом подходят для сервоприводов и последовательно-приоритетных приложений. В наличии гибридные разъемы с различными вставками для штыревых или гнездовых контактов, а также кодировками для перем. и пост. тока. Штекеры включают четыре контакта для передачи питания (плюс защитный контакт), сигналов и данных. Интерфейс передачи данных CAT5 может быть заменен на четыре дополнительных сигнальных контакта.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.