К архивным публикациям СМИ

Планшетный ПК для мобильного применения внутри помещений и за их пределами

13.07.2015

Планшетный ПК в вертикальном и горизонтальном режиме  

Планшетные ПК нового поколения подходят для применения внутри помещений и за их пределами

Компания Phoenix Contact продолжила разработку промышленных планшетных ПК для мобильного применения. Новые промышленные планшетные компьютеры (ITC) 8113 с повышенной производительностью процессора и превосходным дисплеем Full-HD для применения в помещениях и за их пределами.

В современных промышленных сетях стремительно увеличивается количество мобильных рабочих операций и потребность в удаленном управлении процессами. Конфигурируемый планшетный ПК обладает не только привлекательным дизайном и множеством принадлежностей, но и оптимально подходит для применения в сфере обслуживания. Небольшой вес всего 1800 г позволяет с легкостью переносить его. Устройства с классом защиты IP54, с передней стороны IP65, предназначены для использования вне помещений и внутри них. Многоточечный сенсорный экран для управления 10 пальцами и Windows 7 или 8 с актуальной архитектурой процессора Intel 4-го поколения обеспечивают простоту управления и высокую производительность. Для беспроводного соединения с существующей сетью имеются системы радиосвязи WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 2.0 класса 1 и 2, а также модуль передачи данных UMTS/LTE на выбор.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.