К архивным публикациям СМИ

Защищенный источник питания для подвижного состава

23.11.2015

Новый QUINT POWER преобразует напряжение в диапазоне 67 до 154 В постоянного тока в выходное напряжение 24 В и имеет дополнительное защитное покрытие печатной платы.

Как правило, напряжение бортовой сети в вагонах дальнего следования составляет 110 В, в вагонах метрополитена – 80 В. Широкий входной диапазон позволяет источнику питания QUINT-PS/96-110DC/24DC/10/CO (арт. 2905012) уверенно работать в таких сетях, обеспечивая стабильным напряжением 24 В системы автоматики или, например, системы видеонаблюдения в вагонах.

В отличие от модели в стандартном исполнении (арт. 2905010), источник питания с индексом «CO» в наименовании имеет дополнительное покрытие печатной платы. Это покрытие наносится методом погружения (dip-coating) и защищает все элементы от проводящей пыли, повышенной влажности и агрессивных сред.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.