К архивным публикациям СМИ

Новый инструмент для гаек и кабельных вводов UNIFOX-WRENCH

30.08.2016

Новый переставной ключ UNIFOX-WRENCH для гаек и кабельных вводов.

Для работы с кабельными вводами и гайками часто используют специальные ключи или аксессуары для затягивания. Это необходимо для обеспечения высокой степени защиты от воздействия окружающей среды. Но если есть необходимость в работе с большим количеством разнообразных диаметров гаек и кабельных вводов, то переставной ключ UNIFOX-WRENCH 1212835 – это незаменимое решение для всех этих задач!
Номенклатура диаметров может варьироваться от М10 до М36.
Преимущества:

  • эргономическая форма рукояток для уменьшения трудоёмкости работы;
  • ровные грани ключа предотвращают повреждения гаек и винтов, которые обычно остаются после применения ключей и трубных клещей;
  • быстрое закрепление и ослабление по принципу трещоточного ключа для быстрой настройки под различные размеры.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.