К архивным публикациям СМИ

Network Manager сводит затраты на конфигурирование к минимуму

30.05.2017

Упаковка программы Network Manager  

ПО Network Manager - простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование

Мы предлагаем новое программное обеспечение Network Manager для быстрого и простого ввода в эксплуатацию управляемых коммутаторов от Phoenix Contact, беспроводных компонентов и устройств безопасности.

Использование управляемых коммутаторов или компонентов WLAN всегда приводит к затратам на конфигурирование.  Как минимум, необходимо настраивать IP-параметры. Часто к этому добавляются также такие функции, как резервирование, сегментирование посредством VLAN или SSID для компонентов WLAN. Для облегчения обращения с растущим количеством управляемых устройств в сети необходимо свести к минимуму затраты на конфигурирование. В этом вам поможет Network Manager, при помощи инструментов которого можно контролировать, конфигурировать и обновлять данные сетевых компонентов. Особенно проверка актуальности многих компонентов связана с издержками. Их можно свести к минимуму, создав простую откачку микропрограммного обеспечения.

Для приведения в соответствие с промышленными протоколами Ethernet EtherNet/IP и PROFINET интегрирована раздача IP-адресов посредством DHCP и DCP. Поэтому Network Manager можно использовать и в вашей среде применения, будь то машиностроение, производство комплексного оборудования или производственные технологии.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.