К архивным публикациям СМИ

Прочные штекеры питания для приложений Profinet

20.02.2017

Прочные штекеры питания для приложений PROFINET  

Прочные штекеры питания для приложений PROFINET

Новые разъемы для передачи питания push-pull серии ADVANCE от Phoenix Contact надежно и безопасно передают питание до 16 А / 24 В.

Принцип вставления монолитных цинковых корпусов соответствует принципу push-pull штекеров передачи данных. Поэтому новые разъемы класса защиты IP65/67 наилучшим образом подходят для сплошной разводки PROFINET в промышленном окружении. Дополнительную надежность обеспечивает встроенная система блокировки, предотвращающая непреднамеренное отсоединение штекера. В наличии штекерные соединители двух исполнений: для кабелей диаметром от 6,5 мм до 9,5 мм, а также от 9 мм до 13 мм.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.