К архивным публикациям СМИ

Модульные корпуса серии BC

01.04.2016

Модульные верхние части корпуса для серии BC  

Модульные верхние части корпуса для серии BC

Phoenix Contact расширяет продукцию серии BC новыми модульными верхними частями корпуса. Боковые стенки верхней части выполнены в трех исполнениях, что позволяет гибко проектировать печатные платы.

Пользователи могут индивидуально конфигурировать отдельные сегменты корпуса (глубина для установки клемм/разъемов 11мм, 22мм или закрытый сегмент) и корректировать технологию присоединения и поверхность монтажа печатной платы с учетом используемого приложения. Корпуса из поликарбоната имеют габаритную ширину 71,6 мм и 107,6 мм и отличаются большой лицевой поверхностью для нанесения надписей и маркировки функциональных модулей.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.