Phoenix Contact расширяет линейку компактных устройств защиты от перенапряжений для КИПиА Termitrab complete за счет индивидуального решения для измерительных цепей, восприимчивых к полному сопротивлению и имеющих более двух сигнальных жил.
Номенклатура изделий Phoenix Contact расширилась узкими защитными устройствами для 3-проводных приложений шириной 6 мм. Продукты можно легко интегрировать в серию изделий TERMITRAB complete. Объединяя данные УЗИП с помощью стандартных перемычек, можно легко реализовать защитную схему также и для 4-х проводных измерительных цепей.
Для искробезопасных областей имеется новое штекерное изделие: устройства защиты от перенапряжений TTC-6P-3, которые отличаются от высокочастотных моделей значительно более высоким рабочим током 5 A. К типичным областям применения для новых защитных устройств для 3-х и 4-проводных приложений относится, например, измерение температуры. Вследствие отсутствия сопротивления в защитной схеме отсутствует и собственное затухание.
"$pageName" в