К архивным публикациям СМИ

Система кабельной разводки для ПЛК S7-1500

28.08.2017

Системная кабельная разводка для SIMATIC S7-1500: быстро, безопасно, точно!  

Системная кабельная разводка для SIMATIC S7-1500: быстро, безопасно, точно!

Гамма продукции Phoenix Contact для быстрого и безошибочного подключения полевых сигналов к уровню ПЛК расширена благодаря новой системе кабельной разводки для программируемых логических контроллеров Siemens S7-1500.

Система кабельной разводки для S7-1500 предлагает новый формат фронтальных адаптеров для модулей ввода/вывода с  технологией "plug&play". Преимущества этого решения очевидны – благодаря технологии "plug&play" достигается значительное сокращение временных затрат на подключение полевых сигналов, в то же время, полностью исключается возможность возникновения ошибок при монтаже. Кроме того, модули серии Varioface обеспечивают высокую гибкость Вашей системы, позволяя реализовать специальные приложения, а также передавать до 32 каналов в целом. В свою очередь, различные технологии подключения и функциональные модули дополняют данную системную концепцию.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.