К архивным публикациям СМИ

Успейте зарегистрироваться на вебинар Phoenix Contact

29.03.2019

Не пропустите новый вебинар Phoenix Contact «Сети Foundation Fieldbus H1 на основе оборудования Phoenix Contact», который сотоится 05.04.2019 в 09:00 (МСК).

Вебинар является продолжением серии online-мероприятий Phoenix Contact, посвященных технологии автоматизации Foundation Fieldbus.

В рамках вебинара будут рассмотрены вопросы оптимального выбора компонентов при построении сети, их технические особенности, вопросы компоновки распределительных шкафов системы управления, решения для интеграции в систему полевых устройств на основе Modbus или HART.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее