К архивным публикациям СМИ

Новые распределительные блоки PTFIX теперь на 4 кв.мм и одиночные клеммы!

27.04.2018

Серия компактных и удобных распределительных блоков PTFIX получила новое развитие. В апреле 2018 года представлены распределительные блоки для проводов сечением 4 кв.мм, а также впервые появились одиночные клеммы!

Теперь, с помощью компактных и доступных распределительных блоков можно реализовать практически любую электрическую схему, как на обычных клеммах. Блоки и одиночные клеммы можно соединять в единый модуль в любой последовательности и в необходимом количестве. На каждом блоке PTFIX предусмотрена выгравированная буквенная маркировка каждого контакта для возможности указания адресов подключения в системах САПР (например, EPLAN). Для удобного создания и заказа распределительного блока со своей индивидуальной последовательностью модулей можно воспользоваться новым онлайн конфигуратором PTFIX на официальном сайте компании.

Распределительные блоки PTFIX оснащены современной системой Push-in контактов – пружинное соединение без необходимости использования инструмента при подключении проводов. Это делает подключение проводов быстрым, надёжным и удобным!

Какие существуют типы распределительных блоков PTFIX?

  • Блоки с входом на 6 мм2 и выходами на 2,5 мм2.
  • Блоки со всеми контактами на 2,5 мм2.
  • Блоки со всеми контактами на 4 мм2.
  • Одиночные клеммы на 2,5 мм2 и на 4 мм2.
  • Самые компактные варианты на 1,5 мм2.

Ознакомиться с коротким демонстрационным роликом или посмотреть все варианты распределительных блоков можно на официальном сайте компании Phoenix Contact, введя в строку поиска ключ:  #1395 или PTFIX.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.