К архивным публикациям СМИ

PLUGTRAB PLT-SEC – защита устройств без дополнительного входного предохранителя

23.11.2015

Тип 3 защиты от перенапряжений оконечных устройств  

Защита от перенапряжений PLUGTRAB PLT-SEC

Новые УЗИП серии PLUGTRAB PLT-SEC класса 3 от компании Phoenix Contact отличаются усиленной конструкцией встроенного теплового расцепителя.

УЗИП обеспечивает более высокий уровень безопасности при электрической и тепловой перегрузке, независимо от наличия внешнего входного предохранителя. Технология Safe Energy Control позволила увеличить срок службы УЗИП. Защищенные устройства подвергаются меньшей нагрузке, чем при обычном монтаже. Перед УЗИП не требуется установка внешних предохранителей благодаря интегрированным устойчивым к импульсному току предохранителям. Для данных устройств защиты от перенапряжений в приложениях с рабочим током до 26 А возможно как параллельное, так и сквозное подключение. При значениях номинального тока свыше 26 А рекомендовано только параллельное подключение. УЗИП рассчитаны для использования в приложениях как переменного, так и постоянного тока.

Периодические проверки защитных устройств можно выполнять быстро и легко при помощи тестера CHECKMASTER 2. Хорошо видимый индикатор на лицевой стороне УЗИП и сухой контакт для дистанционной передачи данных информируют его о статусе изделия в непрерывном режиме.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.