К архивным публикациям СМИ

Высокая плотность монтажа в самом ограниченном пространстве

11.01.2016

DFMC: высокая плотность монтажа для применения в системах MSR  

DFMC: высокая плотность монтажа для применения в системах MSR

Новые штекерные разъемы для печатных плат DFMC 0,5 позволяют подключать до 32 проводов при монтажной высоте всего 10,5 мм

Мы предлагаем штекерные разъемы с шагом 2,54 мм, которые обеспечивают возможность повышения плотности монтажа на 40 % по сравнению с разъемами с шагом 3,5 мм. Изделия данной серии рассчитаны на токи до 6 А и напряжение до 160 В. Благодаря системе позолоченных контактов они гарантируют высокую надежность передачи даже при небольшой мощности. Штекерные разъемы для проводов до 0,5 мм² оснащены удобной технологией подключения push-in. Дополнительный комфорт обеспечивают встроенные нажимные отводы для проверки напряжения с контрольными щупами 0,64 мм. Серию дополняют подходящие разъемы на плату для пайки THR и SMT.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.