Новые отводные клеммы AGK для сильноточных болтовых клемм серии HV и RBO обеспечивают простую возможность распределения или объединения потенциалов.
Для прямого отвода напряжения или отвода тока выполните контактирование отводных клемм при помощи резьбовых винтов на токовых шинах. Без использования инструмента соедините отводные клеммы с зажимом для быстрого подключения push-in. В ассортименте модели, рассчитаные на сечение до 10 мм². При использовании винтовой резьбы M10 и M12 можно предусмотреть до восьми точек подключения. На все отводные клеммы можно нанести крупноразмерную маркировку и проверить их при помощи стандартного контрольного отвода 2,3 мм.
"$pageName" в