К архивным публикациям СМИ

Защита от перенапряжений со схемой 4+0

17.07.2019

Эффективная защита от перенапряжений со схемой 4+0  

Экстремально узкие и производительные: разрядники нового типа 2 теперь в наличии как вариант 4+0

Ассортимент изделий серии SEC расширился самым узким в мире УЗИП типа 2 VALVETRAB-SEC со схемой 4+0.

Данный вариант применяется в системах электроснабжения TN-S и IT. Мощное устройство защиты от перенапряжения с высоким уровнем максимального длительного рабочего напряжения 440 В AC обеспечивает защиту установок с уровнем напряжения 400/690 В AC. Новый УЗИП класса 2 расширяет ассортимент серии изделий SEC.

Преимуществом изделия является компактный монтаж благодаря ширине всего 12 мм. Кроме этого, устройства защиты имеют штекерную конструкцию, что значительно упрощает их замену при обслуживании. А благодаря механической кодировке Вы не сможете перепутать штекеры.

Бесперебойная защита Вашей установки обеспечивается благодаря эффективной конструкции теплового расцепителя и высокому качеству компонентов. А защищаемые устройства подвергаются меньшей нагрузке благодаря низкому уровню срабатывания УЗИП.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.