К архивным публикациям СМИ

Промышленные разъемы для ограниченных габаритных условий

01.06.2016

Промышленные соединители HEAVYCON EVO  

Корпуса B6-TWIN, B16 и B24 низкой конструкции

Промышленные соединители HEAVYCON EVO от Phoenix Contact оснащены запатентованной системой EVO-Lock.

Благодаря этому вы можете свободно выбирать направление отвода кабеля на месте. Новинки серии EVO — низкие кабельные корпуса размеров В16 и В24 и корпуса B6-TWIN с двумя кабельными отводами и продольной защелкой. Эти новинки идеально подходят для применения в условиях ограниченного пространства. Они изготовлены из прочного армированного полиамида с ударопрочностью IK09 и классом защиты IP66. Кроме того, они совместимы с промышленным стандартом и поэтому с легкостью комбинируются со всеми стандартными алюминиевыми корпусами, доступными на рынке. Помимо новых корпусов B6-TWIN, в ассортименте кожухов разъемов HC-EVO также представлены корпуса TWIN размеров В10 и В24 с поперечной защелкой. Большим преимуществом серии EVO является снижение затрат на складское хранение за счет сокращения количества необходимых корпусов на 75 %. Ведь кабельные вводы с байонетным зажимом могут использоваться как для прямого, так и для бокового ввода кабеля с одним корпусом.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.