К архивным публикациям СМИ

Взрывозащищённые корпуса CLIPSAFE

12.10.2015

Корпуса могут поставляться как пустыми, так и укомплектованные клеммами. На выбор предлагается 140 типоразмеров, сертифицированных по стандартам ATEX и IECEx.

Имеются варианты с крышкой на винтах или на боковых петлях, корпуса имеют 9 вариантов глубины с предельным размером до 1000 x 1000 x 300 мм. Корпуса выполнены с учётом необходимых требований для применения в промышленной среде, особенно в нефтегазовой отрасли, и для использования на объектах АЭС.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.