К архивным публикациям СМИ

Новые приборные разъемы M23

29.08.2017

Новые приборные разъемы M23  

Новые приборные разъемы M23

Phoenix Contact дополняет ассортимент штекерных разъемов для передачи сигналов M23 ADVANCE.

Новые приборные штекерные соединители оснащены встроенной установочной гайкой для плавной настройки направления отвода. Благодаря удлиненной резьбе 10 мм вы можете надежно монтировать штекерные соединители для передачи сигналов в стенки различной толщины. Для эффективного присоединения проводников для вас в наличии штыревые и гнездовые исполнения с выводом под пайку или для обжима. Все варианты имеют высокий класс защиты до IP65/67 и предназначены для токов до 20 A, а также напряжения до 300 В.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.