К архивным публикациям СМИ

Разъемы HC-EVO в комплектах на складе в Москве

27.03.2014

Немецкий электротехнический концерн Phoenix Contact с радостью сообщает Вам о том, что новая линейка корпусов HEAVYCON EVO в комплектах поддерживается на складе в Москве.

Ниже приведены артикулы комплектов разъёмов, которые в наличии на складе:

Арт.            Наименование
Комплект соединителей с продольной защелкой и защитной крышкой
1407710 HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK
1408791 HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK
1408793 HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK
1408794 HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK
Комплект соединителей с двумя боковыми защелками
1407711 HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK
1407712 HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25-PLRBK
1407713 HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK

Корпуса разъемов HC-EVO изготовлены из ударопрочного пластика,  усиленного стекловолокном и способны работать при температуре до -40  ̊C, обладают степенью пылевлагозащиты IP65, и полностью взаимозаменяемы со стандартными разъемами HEAVYCON в алюминиевых корпусах. Разъемы HC-EVO значительно дешевле металлических  аналогов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.