К архивным публикациям СМИ

Молниезащитные разрядники без сопровождающего тока типа 1 для сетей на 400/690 В.

13.06.2016

Молниезащитный разрядник FLASHTRAB-SEC-PLUS 440  

Молниезащитные разрядники типа 1 с технологией Safe Energy Control

Новые молниезащитные разрядники типа 1 FLT-SEC-PLUS 440 от Phoenix Contact специально разработаны для применения в промышленности и отрасли ветроэнергетики с сетями на 400/690 В. Они позволяют безопасно справляться с сильным током молнии до 35 кА на контакт.

Устройства защиты отличаются использованием технологии Safe Energy Control Technology (SEC), с помощью которой безопасно предотвращаются все сопровождающие токи в используемых искровых промежутках. Преимущество заключается в том, что в случае удара молнии нагрузка на всю установку понижается до минимума. Компактная конструкция обеспечивает экономию места и гибкие возможности монтажа. При токах до 400 А можно отказаться от отдельного входного предохранителя разрядника. Кроме того, продукция отличается высокой ударо- и вибростойкостью. Низкий уровень защиты от перенапряжений гарантирует оптимальную защиту подключенных чувствительных компонентов. Таким образом выполняются требования к временным перенапряжениям (TOV) при применении в IT-системах. Хорошо видимый индикатор и сухой контакт для дистанционной передачи данных информируют о статусе изделия в постоянном режиме. Благодаря тестеру CHECKMASTER 2 можно быстро и просто выполнять периодические проверки защитных устройств. Разрядники типа 1 проверены и сертифицированы как комбинированные разрядники типа 2.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

«Деловое утро» с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. на РБК ТВ

Cегодня 02.12.2015 г. в программе «Деловое утро» на РБК ТВ в прямом эфире состоялось интервью с генеральным директором компании «Феникс Контакт РУС» Семеновой Еленой Владимировной.

Интервью
Подробнее

Распределительный соединитель с зажимом push-in

Фронтальное подключение: простая, наглядная и цветная кодировка.

Распределительный соединитель с зажимом push-in
Узнать больше

Интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. в газете РБК «Автоматизация производства»

Сегодня 07.12.2015 г. вышло в свет тематическое приложение газеты РБК «Автоматизация производства», в котором опубликовано интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС».

Интервью в газете РБК «Автоматизация производства»
Подробнее