К архивным публикациям СМИ

Предупреждающие таблички для клеммных блоков с зажимами Push-in

20.06.2019

Маркировка клемм push-in, постоянно находящихся под напряжением  

Предупреждающие таблички для клеммных блоков с зажимами push-in

Новые предупреждающие таблички WS PT позволяют маркировать клеммные блоки Push-in, которые находятся под напряжением, даже после отключения главного выключателя.

Так токопроводящие клеммы всегда оснащаются однозначной маркировкой. Высококачественная печать гарантирует долговечность маркировки.

Желтые предупреждающие таблички подходят к любым стандартным клемма Push-in в диапазоне сечений от 2,5 мм² до 16 мм³. Они устанавливаются без использования инструмента и экономят место при монтаже. Вариант для обозначения диодов дополняет ассортимент.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.