К архивным публикациям СМИ

Новые функции контроллеров - обновление версии 4.20

27.03.2014

Стала доступна для загрузки новая версия микропрограммного обеспечения контроллеров серии ILC 1x1.

Обновление открывает доступ к нескольким новым функциям.

  • Упрощение назначения IP-адреса контроллера: стало возможным использование протокола DCP (Dynamic Configuration Protocol) для обнаружения всех контроллеров в сети и назначения им параметров протокола IP.
  • Поддержка веб-сервером визуализации на основе страниц HTML5: с помощью программы WEBVISIT стало возможным создавать динамические страницы визуализации стандарта HTML5, что делает возможным доступ к веб-серверу контроллера из любого современного веб-браузера, смартфона или планшета. Защита данных гарантируется использованием безопасного соединения HTTPS.

Файл обновления и руководство по его применению доступны на страницах загрузки следующих контроллеров:

2700973 ILC 131 ETH
2700974 ILC 151 ETH
2700977 ILC 151 GSM/GPRS
2700975 ILC 171 ETH 2TX
2700976 ILC 191 ETH 2TX
2701034 ILC 131 ETH/XC
2701141 ILC 151 ETH/XC
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.