К архивным публикациям СМИ

Стандартные распределительные коробки

26.09.2016

Компания Phoenix Contact предлагает распределительные коробки с установленными клеммами и кабельными вводами.

Распределительные коробки выполнены из ABS пластика и предназначены для стандартных применений вне взрывоопасных зон.

Крышка крепится к корпусу винтами и имеет долговечный уплотнитель.

Крепление распределительной коробки к стенке осуществляется без нарушения внутреннего объёма через вертикальные каналы для винтов крышки.

Распределительные коробки представлены в трёх типоразмерах и с двумя типам клемм внутри.

С пружинными Push-in клеммами быстрого подключения:

  • E AB A 85X83X60 6MPT – 3001998, размер 85 мм x 83 мм x 60 мм, 6 пружинных Push-in клемм внутри;
  • E AB A 130X80X60 12MPT – 3001999, размер 130 мм x 80 мм x 60 мм, 12 пружинных Push-in внутри;
  • E AB A 180X130X100 20PT – 3002001, размер 180 мм x 130 мм x 100 мм, 20 пружинных Push-in клемм внутри.

С винтовыми клеммами серии ТВ:

  • E AB A 85X83X60 6TB - 3002002, размер 85 мм x 83 мм x 60 мм, 6 винтовых клемм внутри;
  • E AB A 130X80X60 12TB - 3002003, размер 130 мм x 80 мм x 60 мм, 12 винтовых клемм внутри;
  • E AB A 180X130X100 20TB - 3002004, размер 180 мм x 130 мм x 100 мм, 20 винтовых клемм внутри;

Цены, наличие и сроки поставки Вы всегда можете посмотреть на официальном сайте Phoenix Contact.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.