К архивным публикациям СМИ

Программное обеспечение для управления ЛВС

28.06.2019

На нашем сайте стала доступна для скачивания новая версия FL NETWORK MANAGER 2.0.

В предыдущей версии ПО были реализованы следующие функции: сканирование сети, конфигурация сетевых адресов устройств, BOOTP/DHCP сервер, TFTP сервер,  обновление прошивки коммутаторов.

Версия 2.0 обладает расширенным функционалом, включающим:

  • Конфигурирование группы устройств. FL NETWORK MANAGER позволяет объединить коммутаторы в группу, для которой можно настроить единые параметры всего в несколько кликов.
  • Создание скриптов SNMP. В FL NETWORK MANAGER можно создать SNMP-скрипты. Скрипт описывается на языке Structured Text. Вы можете опрашивать определенные переменные, а также управлять и настраивать коммутаторы. Если устройство поддерживает SNMP, то Вы можете использовать скрипты для работы с ним.
  • Визуальное отображение топологии. FL NETWORK MANAGER отображает топологию сети после сканирования. В отображении Вы увидите, через какие порты соединены все устройства. Если используется резервирование, то в топологии отобразится резервный канал. Для RSTP и MRP ПО позволит увидеть корневой коммутатор/мастер кольца, а также роли и статусы портов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.