К архивным публикациям СМИ

Компактные клеммы для инженерных сетей зданий

14.07.2017

Монтажные клеммы push-in  

Компактные клеммы для инженерных сетей зданий для проводов сечением 16 мм²

Новые монтажные клеммы push-in PTI 16/S от Phoenix Contact обеспечивают возможность подключения инженерных сетей зданий просто и без инструмента в условиях ограниченного пространства.

Компактные клеммы шириной всего 10,2 мм совместимы со всеми монтажными клеммами Phoenix Contact и расширяют ассортимент продукции для проводников сечением до 16 мм². Двойное функциональное отверстие обеспечивает простое распределение потенциалов и возможность осуществления контроля через контрольное отверстие 2,3 мм. Размыкание нейтрали выполняется посредством безвинтовой защелкивающейся разделительной задвижки. Все особенности системы электротехнических клемм CLIPLINE complete используются также и на монтажных клеммах PTI. К ним относится крупная маркировка всех контактных точек, а также стандартизированные вставные перемычки и принадлежности для тестирования.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.