К архивным публикациям СМИ

Корпуса для разъемов D-Sub Phoenix Contact

01.09.2016

Новые корпуса для разъемов D-Sub Phoenix Contact обеспечивают удобное подключение проводов с помощью специальных крепежных винтов и подпружиненной конструкции.

Штекерные разъемы D-Sub серии CUC-DST обеспечивают надежную защиту от пыли и имеют негорючий корпус V0 из поликарбоната и АБС-пластика или метала.

Ключевые преимущества новых корпусов:

  • надежные пластиковые и антимагнитные металлические корпуса;
  • простой и удобный монтаж благодаря инновационной подпружиненной конструкции и крепежным винтам;
  • прямой или угловой отвод кабеля с разгрузкой от натяжения;
  • корпуса на 9, 15 или 25 контактов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.